Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Fisher-P-EZL

Regulador redutor de pressão para aplicações de baixa pressão Fisher™ série EZL

Product Description

Os reguladores das séries EZL são reguladores precisos, piloto-operado, de pressão equilibrada e vedação macia. São projetados para uso em aplicações de distribuição de gás natural, como estações reguladoras regionais e medidores comerciais/industriais. Proporcionam uma operação de diferencial baixo, suave e confiável, vedação estanque e longa vida útil.

Desenhos e modelos EZH CAD: Clique aqui
EZLOSX CAD Desenhos e Modelos: Clique aqui

Características

  • Aplicações de diferencial baixo—Podem controlar com precisão a diferenciais de pressão tão baixos quanto 2,9 psid/0,2 bar d
  • Fechamento de estanque a bolhas — Um plugue metálico afiado e uma vedação macia fornecem um fechamento de estanque a bolhas para uso em aplicações em que o fechamento positivo é necessário, como sistemas de fim de linha.
  • Absolutamente nenhum vazamento para a atmosfera — Elimina o incômodo e o desperdício do vazamento de gás para a atmosfera utilizando um sistema de controle piloto-operado, que purga 100% do gás para o sistema a jusante.
  • Fácil manutenção em linha — O design de entrada superior permite uma manutenção mais fácil. As peças do interno podem ser inspecionadas, limpas e substituídas sem remover o corpo da tubulação.
  • Controle preciso de pressão — Fornece um controle de pressão a jusante estável e preciso independentemente das alterações de carga ou das variações da pressão de entrada.
  • Indicador de deslocamento — simplifica a inspeção em serviço e a resolução de problemas do sistema
  • Classificação de pressão máxima— A classificação da pressão de entrada e de saída iguais de 290 psig/20 bar, permite uma seleção mais fácil e não requer nenhum procedimento especial de ligação ou desligamento.
  • Configurações integrais de válvulas de fechamento rápido—Tipo EZLOSX interrompe o serviço de gás em caso de sobrepressão ou subpressão.
Configurações disponíveis
Tipo EZL: faixa de controle de 7 pol. w.c. a 300 psig/17 mbar a 20,7 bar
Tipo EZLOSX: Tipo EZL com dispositivo integrado de válvula de fechamento rápido tipo OS2
Tamanhos dos corpos e estilos de conexão da extremidade
Tamanhos dos corpos: NPS 2, 3, or 4/DN 50, 80, ou 100
Material principal do corpo da válvula: WCC ou ferro fundido
Estilos de conexão de extremidade: NPT, SWE, BWE, CL150 RF, CL250 RF, CL300 RF, CL600 RF ou CL125 FF
Pressões máximas permitidas
Pressão de entrada: 290 psig/20,0 bar
Pressão de saída (caixa): 290 psig/20,0 bar
Pressão de emergência do invólucro: 290 psig/20,0 bar
Pressão diferencial operacional: 290 psid/20,0 bar d
Faixa de pressão de saída
0,25 a 350 psig/0,02 a 24,1 bar
Capacidades de temperatura
-20 a 180 °F/-29 a 82 °C

Documentação e desenhos