Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-L182-BIG

Válvulas solenoides de uso geral ASCO™ Série L182-BIG

Product Description

As válvulas de uso geral ASCO Série L182-BIG foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes, vapor e fluidos não agressivos. Podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações industriais. As válvulas possuem versões normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal 2/2 ou 3/2, além de versões biestáveis e de controle proporcional.

Material do corpo
Latão
Atuação da válvula
Solenoide – Operada por piloto
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechadas
Tamanho do tubo/porta
1 1/4 pol.; 1 1/2 pol.; 2 pol.
Tipo de porta
G ISO228/1-G BSPP
Pressão máxima permitida (PS)
15 bar
Temperatura do fluido
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); -10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosidade máxima
5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
Vedação
NBR; FPM; EPDM

Características

  • Válvula de diafragma operada por piloto com orifício total.
  • Adequada para isolar líquidos e fluidos gasosos (verifique a compatibilidade do fluido com o material em contato).
  • Não adequada para uso com fluidos perigosos listados no Grupo 1

Documentação e desenhos