Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-275

Válvulas solenoides de serviços gerais ASCO™ série 275

Product Description

As válvulas de serviço geral ASCO série 275 foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes e vapor em uma variedade de aplicações, como esterilizadores odontológicos ou outras autoclaves de bancada. O corpo de material composto da válvula suporta a conformidade com diretivas relevantes, como RoHS e o orifício de ligação farpado com porca tipo anel, garante confiabilidade ao trabalhar com alta temperatura ou pressão. Com versões Normalmente Fechada (NF) e Normalmente Aberta (NA) de 2 vias e tamanho de bobina de 30 mm, a válvula é altamente confiável e oferece instalações de manifold flexíveis e fáceis. As aplicações típicas incluem esterilizadores odontológicos, autoclaves de bancada, esterilizadores a vapor e analisadores biomédicos.

Acionamento da válvula
Solenoide
Material do corpo
PPS
Mídia
Líquidos ou gases
Tipo de porta
Conexão G ISO, encaixe farpado e encaixe farpado com porca tipo anel
Função
2 vias normalmente aberta (NA) e normalmente fechada (NF)
Tamanho do orifício
1,6 mm (0,063 polegadas) a 4,2 mm (0,165 polegadas)
Tensão
12 VCC; 24 VCC
Pressão máxima permitida
10 bar (145 psi)
Temperatura do fluido
0 a 130 °C (32 a 266 °F)
Vedação
FKM
Ciclo de serviço
100%

Características

  • Corpo composto como alternativa sem chumbo ao latão
  • Design compacto e baixo consumo de energia
  • Portas farpadas com porcas tipo anel para uma conexão fácil e segura da tubulação em alta pressão
  • As válvulas de vapor podem lidar com altas pressões e temperaturas
  • Alta resistência a meios agressivos
  • Adequada para vapor de baixa pressão e aplicações em autoclaves de esterilização.

Documentação e desenhos