Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-LPKF

Operadores solenoides ASCO™ Series LPKF (Ex d)

Product Description

A Série LPKF da ASCO é uma linha de operadores de solenoide com corpo de alumínio à prova de explosões para uso em atmosferas potencialmente explosivas. A bobina de borne de parafuso facilita a instalação elétrica. O operador cumpre a Diretiva ATEX 2014/34/UE. O cumprimento dos Requisitos essenciais de saúde e segurança é garantido pelo cumprimento das Normas internacionais e europeias IEC e EN: 60079-0, 60079-1 e 60079-31.

Normas/regulamentações
IEC 60529 (proteção contra infiltração), ATEX, Zona ATEX 1-21, IP66, IP67, Ex d

Características

  • Caixa de alumínio à prova de chamas
  • Carcaça inclui orifício de entrada roscado NPT de 1/2 pol. para uma ampla gama de entradas de cabos
  • Proteção contra infiltração grau IP67 – NEMA 4/4X
  • É possível usar diversos modelos de válvula com o operador

Peças e acessórios

Search
1-10 of 532 results for Parts & Accessories
:
€ 803,20
€ 803,20
€ 803,20
€ 803,20
€ 803,20
€ 821,70
€ 890,90
€ 890,90
€ 890,90
€ 890,90

Documentação e desenhos