Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-CON-VP-With-Cable

Conectores de plugue de válvula com cabo AVENTICS™ Série CON-VP

Product Description

AVENTICS série CON-VP com cabo oferece conectores de plugue de válvula com cabos de vários comprimentos, usados para conectar várias séries de válvulas e sensores. A série inclui os tipos de conectores forma A, B, B industrial, C e C industrial, em conformidade com as normas EN 175301-803 (Forma A), ISO 6952 (Forma B) e ISO 15217 (Forma C)

Produtos

Search
1-10 de 28 resultados para Products
:
AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula, série CON-VP R412024833
Comprimento do cabo
3 m
Contatos
2+E
Conexão elétrica
forma C industrial
Setor
Industrial
disponibilidade
Comprimento do cabo
Contatos
Conexão elétrica
Setor
disponibilidade
3 m
2+E
forma C industrial
Industrial
€ 26,09
AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula, série CON-VP R412024834
Comprimento do cabo
5 m
Contatos
2+E
Conexão elétrica
forma C industrial
Setor
Industrial
disponibilidade
Comprimento do cabo
Contatos
Conexão elétrica
Setor
disponibilidade
5 m
2+E
forma C industrial
Industrial
€ 31,21
AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula com cabo série CON-VP, formato B, 0° inserto de bucha 1834484152
Comprimento do cabo
3 m
Contatos
2+E
Conexão elétrica
formato B
Setor
Industrial
disponibilidade
Comprimento do cabo
Contatos
Conexão elétrica
Setor
disponibilidade
3 m
2+E
formato B
Industrial
QuickShip
€ 31,17
AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula com cabo série CON-VP, 180° inserto de bucha 1834484153
Comprimento do cabo
3 m
Contatos
2+E
Conexão elétrica
formato B
Setor
Industrial
disponibilidade
Comprimento do cabo
Contatos
Conexão elétrica
Setor
disponibilidade
3 m
2+E
formato B
Industrial
QuickShip
€ 31,17
AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula com cabo série CON-VP, formato B, 0° inserto de bucha 1834484154
Comprimento do cabo
5 m
Contatos
2+E
Conexão elétrica
formato B
Setor
Industrial
disponibilidade
Comprimento do cabo
Contatos
Conexão elétrica
Setor
disponibilidade
5 m
2+E
formato B
Industrial
QuickShip
€ 34,84
AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula com cabo série CON-VP, 180° inserto de bucha 1834484155
Comprimento do cabo
5 m
Contatos
2+E
Conexão elétrica
formato B
Setor
Industrial
disponibilidade
Comprimento do cabo
Contatos
Conexão elétrica
Setor
disponibilidade
5 m
2+E
formato B
Industrial
QuickShip
€ 34,84
AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula com cabo série CON-VP, 230 V AC/DC 1834484160
Comprimento do cabo
3 m
Contatos
2+E
Conexão elétrica
formato A
Setor
Industrial
disponibilidade
Comprimento do cabo
Contatos
Conexão elétrica
Setor
disponibilidade
3 m
2+E
formato A
Industrial
QuickShip
€ 29,43
AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula com cabo série CON-VP, 24/230 V AC/DC 1834484162
Comprimento do cabo
3 m
Contatos
2+E
Conexão elétrica
formato A
Setor
Industrial
disponibilidade
Comprimento do cabo
Contatos
Conexão elétrica
Setor
disponibilidade
3 m
2+E
formato A
Industrial
QuickShip
€ 31,17
AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula com cabo série CON-VP, 24/230 V AC/DC 1834484163
Comprimento do cabo
5 m
Contatos
2+E
Conexão elétrica
formato A
Setor
Industrial
disponibilidade
Comprimento do cabo
Contatos
Conexão elétrica
Setor
disponibilidade
5 m
2+E
formato A
Industrial
QuickShip
€ 34,84
AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula com cabo série CON-VP, 24/230 V AC/DC 1834484164
Comprimento do cabo
3 m
Contatos
2+E
Conexão elétrica
formato A
Setor
Industrial
disponibilidade
Comprimento do cabo
Contatos
Conexão elétrica
Setor
disponibilidade
3 m
2+E
formato A
Industrial
QuickShip
€ 43,46

Características

  • Conector de plugue de válvula com cabo conectado
  • Forma A EN 175301-803
  • Forma B ISO 6952 e B industrial
  • Forma C ISO 15217 e C industrial
  • Com/sem circuito de proteção/LED

Documentação e desenhos