Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-L140

Válvulas solenoide de uso geral Série L140 da ASCO™

Product Description

As válvulas de uso geral Série L140 da ASCO foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes, vapor e fluidos não agressivos. Elas podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações industriais. As válvulas estão disponíveis em 2/2 ou 3/2 normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal, além de modelos de controle proporcional e de travamento.

Material do corpo
Latão
Atuação da válvula
Solenoide – Operada por piloto
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Diâmetro de ligação
1/2 "
Tipos de orifício
G ISO228/1-G BSPP
Pressão máxima permitida (PS)
16 bar
Temperatura do fluido
-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +100 °C (FPM); -10 °C +100 °C (EPDM)
Viscosidade máxima
5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
Vedação
NBR; FPM; EPDM

Características

  • Válvula de diafragma operada por piloto com orifício total.
  • Adequada para isolar fluidos líquidos e gasosos.

Documentação e desenhos