A Série ARCS da ASCO é uma solução redundante criada especialmente para válvulas de fechamento de emergência (liga/desliga)(1) e várias configurações redundantes (1oo2, 2oo2 e 2oo3) para proporcionar segurança e disponibilidade. O sistema de pilotagem de válvula solenoide redundante ARCS ASCO 2oo3 combina as vantagens dos sistemas 1oo2 e 2oo2 para alcançar um alto nível de segurança e confiabilidade do processo.
(1) No caso de aplicação de válvulas de controle à prova de falhas, procure um representante da ASCO.