Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-C20

Caixas de válvulas piloto Série C20 da ASCO

Product Description

A Série C20 da ASCO é uma linha de caixas piloto compactas que contêm de quatro a seis válvulas piloto integradas e de operação direta. As caixas são especialmente projetadas para o controle remoto de válvulas de pulso (Série 353 ASCO) usadas em aplicações de despoeiramento.

Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Atuação da válvula
Solenoide
Número das válvulas
4–6 estações
Temperatura
Mín. temperatura ambiente -15 °C
Material do corpo
Tampa – alumínio, placa base – aço, corpo do piloto – latão
Tensão
24 VCC, 24V - 115V - 230 VCA
Frequência
50
Fluido
Ar, gás inerte
Diâmetro da ligação
1/4"
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP
Vazão
11,8 l/min
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
0 - 7 bar
Ambiente operacional
Interior, Exterior, Perigoso
Padrões e regulamentos
ATEX zona 2-22, IP65

Características

  • As válvulas piloto são montadas na placa de base
  • Elementos de aquecimento para um funcionamento sem problemas a baixas temperaturas ambientes
  • Classe de proteção: IP 65
  • Os componentes atendem todas as diretivas CE relevantes
  • Estão disponíveis versões para uso em ambientes potencialmente explosivos ou empoeirados, de acordo com a Diretiva ATEX 2014/34/EU

Documentação e desenhos