O sistema de controle redundante ASCO Série RCS é o único sistema de válvula piloto sem ponto de falha único que possa causar o fechamento indesejado da válvula de processo. É adequado para uso em aplicações SIL 3 e reduz muito a taxa de disparos falsos. A Série RCS da ASCO alcança um nível mais alto de segurança e confiabilidade de processo usando uma arquitetura redundante e tolerante a falhas, alta cobertura de diagnóstico e testes automáticos. Está disponível em diversas construções que realizam diagnóstico de válvulas por meio de testes automatizados de curso parcial. Com a disponibilidade e a confiabilidade da ASCO Série RCS, o cliente tem a melhor opção de diagnóstico e acionamento de válvulas de processo.