Válvulas de pulso
Uma válvula de pulso é uma válvula diafragma solenoide ou operada a piloto, projetada especialmente para realizar pulsação extremamente rápida em sistemas de filtros de mangas de jato invertido. Com altas taxas de vazão, pressão de pico líder do setor e tempos de resposta rápidos, essas válvulas oferecem o desempenho ideal de limpeza do filtro em uma ampla faixa de temperatura, reduzindo o uso de ar comprimido e os custos. A ASCO também oferece válvulas piloto compactas e caixas de válvula piloto para controle de válvula de pulso.