Os atuadores elétricos tipo haste AVENTICS Série SPRA são a solução ideal para realizar movimentos lineares rápidos e eficazes. Eles são muito flexíveis, precisos e com eficiência energética, melhorando a sustentabilidade e o custo total de propriedade (TCO). O conceito modular da Série SPRA é fácil de conectar ao seu motor e sistema de controle preferido, economizando tempo e custos em projeto e programação. A Série SPRA está em conformidade com a ISO 15552 e usa materiais de alta qualidade, como um sistema de vedação IP54S, garantindo um alto nível de confiabilidade mesmo em condições adversas.
|
Diâmetro do orifício
|
32 mm
|
|
Comprimento do curso
|
50 mm
|
|
Rosca da haste do pistão
|
M10x1,25
|
|
Parafuso condutor
|
1.5 mm
|
|
disponibilidade
|
|
|
Diâmetro do orifício
|
32 mm
|
|
Comprimento do curso
|
100 mm
|
|
Rosca da haste do pistão
|
M10x1,25
|
|
Parafuso condutor
|
1.5 mm
|
|
disponibilidade
|
|
|
Diâmetro do orifício
|
32 mm
|
|
Comprimento do curso
|
150 mm
|
|
Rosca da haste do pistão
|
M10x1,25
|
|
Parafuso condutor
|
1.5 mm
|
|
disponibilidade
|
|
|
Diâmetro do orifício
|
32 mm
|
|
Comprimento do curso
|
200 mm
|
|
Rosca da haste do pistão
|
M10x1,25
|
|
Parafuso condutor
|
1.5 mm
|
|
disponibilidade
|
|
|
Diâmetro do orifício
|
32 mm
|
|
Comprimento do curso
|
300 mm
|
|
Rosca da haste do pistão
|
M10x1,25
|
|
Parafuso condutor
|
1.5 mm
|
|
disponibilidade
|
|
|
Diâmetro do orifício
|
32 mm
|
|
Comprimento do curso
|
400 mm
|
|
Rosca da haste do pistão
|
M10x1,25
|
|
Parafuso condutor
|
1.5 mm
|
|
disponibilidade
|
|
|
Diâmetro do orifício
|
32 mm
|
|
Comprimento do curso
|
50 mm
|
|
Rosca da haste do pistão
|
M10x1,25
|
|
Parafuso condutor
|
3 mm
|
|
disponibilidade
|
Same Day
|
|
Diâmetro do orifício
|
32 mm
|
|
Comprimento do curso
|
100 mm
|
|
Rosca da haste do pistão
|
M10x1,25
|
|
Parafuso condutor
|
3 mm
|
|
disponibilidade
|
Same Day
|
|
Diâmetro do orifício
|
32 mm
|
|
Comprimento do curso
|
150 mm
|
|
Rosca da haste do pistão
|
M10x1,25
|
|
Parafuso condutor
|
3 mm
|
|
disponibilidade
|
Same Day
|
|
Diâmetro do orifício
|
32 mm
|
|
Comprimento do curso
|
200 mm
|
|
Rosca da haste do pistão
|
M10x1,25
|
|
Parafuso condutor
|
3 mm
|
|
disponibilidade
|
Same Day
|
Ao selecionar um novo país/região, o(s) produto(s) podem estar indisponíveis e os itens em seu carrinho de compras serão removidos. Contate-nos para obter assistência.