A Série NRG da Numatics é uma linha de garras paralelas que têm movimento sincronizado ou compatível com dois pistões opostos que compartilham o mesmo orifício. O mecanismo de sincronização fica dentro do alojamento, protegido contra contaminação externa. O dispositivo é compacto e leve, com relação entre força e peso de alta aderência. É ideal para aplicações nas áreas de produção de vinhos, equipamentos de análise e diagnóstico, indústria automotiva, equipamentos para lavanderias comerciais e coletores de poeira.