As guias Série LC da AVENTICS realizam movimento linear guiado econômico para trabalhos leves em aplicações de cilindros pneumáticos. O cilindro externo é montado rigidamente no corpo cruzado que aciona a placa da ferramenta. O movimento da placa de ferramenta é guiado por duas hastes lineares endurecidas, que são apoiadas por buchas projetadas em polímero plástico. A Série LC da AVENTICS é adequada para aplicações de equipamentos de análise e diagnóstico, produção de vinhos, automotivas, engarrafamento e biocombustíveis.