A válvula de 3 vias da série VT proporciona um alto ciclo de vida útil em um design compacto. Disponível nas versões de corte de 3 vias e 2 posições e proporcional de 3 vias.
A versão de corte de 3 vias e 2 posições é ideal para uso em testes de ciclo de pressão de componentes, válvula seletora de duas fontes, aplicações de abastecimento e despejo (ex.: enchimento do recipiente de airbag, enchimento de molas a gás) e corte de emergência. Adequada para aplicações hidráulicas e pneumáticas.
A versão proporcional de 3 vias controla com precisão a mistura ou concentração de fluidos de alta pressão em postos de reabastecimento de hidrogênio ou outras aplicações industriais de mistura ou desvio.