O painel compacto é uma unidade de suprimento de gás central para o controle de pressão de gases analíticos em instalações de laboratório. Dependendo dos requisitos, estas unidades transitam para um cilindro de reserva a fim de permitir um suprimento contínuo de gás. O uso de medidores de contato permitem o monitoramento dos cilindros de gás vazios. Este produto é adequado para suprimento de gás central para a distribuição de gases em aplicações de laboratório. Ideal para suprimento de gases para aplicações de corte a laser e vários outros processos que requeiram suprimento contínuo de gás.