Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Tescom-P-SD-X

Regulador de pressão para mergulho curto TESCOM™ série SD-X

Product Description

Projetado especificamente para a indústria de mergulho comercial, o regulador de pressão da série SD-X garante um suprimento de ar consistente e respirável, mesmo à medida que a pressão da superfície cai. Sua tecnologia avançada de vedação minimiza vazamentos, mantendo a pressão de saída estável e evitando flutuações perigosas. Essa confiabilidade se traduz diretamente em segurança aprimorada de mergulhadores, reduzindo o risco de falha do equipamento durante operações críticas. Ao utilizar com eficiência o ar restante, o regulador estende a janela operacional do mergulhador, permitindo mergulhos mais longos e mais seguros. Seu desempenho sob pressão o torna uma ferramenta essencial para ambientes subaquáticos exigentes. Confie em um sistema projetado para manter mergulhadores seguros, focados e produtivos.

Pressão de entrada nominal
4.500 psig/300 bar
Pressão máx. de saída
400 psig/27 bar
Material do corpo
Alumínio anodizado, latão
Material da sede
PCTFE
Material do O-ring
Buna, Viton
Material do filtro
Bronze
Tamanho do filtro
10 um
Tamanho e tipo de porta
1/4 pol. NPT(F), 1/2 pol. NPT(F)
Capacidade de vazão
Cv= 0,8
Tipo de carga
Mola

Características

  • Alimentação de ar consistente
  • Segurança aprimorada. Construído para suportar os ambientes mais exigentes
  • Janela operacional aumentada; controle ideal da pressão do ar
  • Robustez de oferta de portfólio
  • Design de regulador compacto que simplifica a integração do sistema

Documentação e desenhos