Os sistemas de sondagem de tanque do tipo bolha da Marex (TSS) usam ar comprimido para medir os níveis de óleo diesel marítimo (MDO), água marinha, água cinza, negra ou de esgoto, água potável e outros líquidos presentes nos tanques do navio. Este tipo de medição de nível combina os fundamentos da tecnologia AVENTICS com eficiência e controle modernos. Isso oferece vantagens nos custos de compra e operação, na confiabilidade e na limpeza. O conjunto vai de pequenos sistemas para alguns tanques até soluções eletropneumáticas com controle integrado de válvula borboleta, interface eletrônica de dados e monitoramento e operação por meio de touchscreen.