Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-D105

Válvulas solenoide de separação total Série D105 da ASCO™ (DRY)

Product Description

As válvulas solenoide de isolamento total da ASCO Série D105 (DRY) combinam as características tradicionais de resistência e confiabilidade com soluções de construção ideais para o controle de fluidos agressivos e/ou sem contaminação. As válvulas têm modelos normalmente fechados, abertos ou de serviço universal 2/2 ou 3/2, além de modelos miniaturizados ou silenciosos com atuador de fechamento. Pelos diversos recursos, as válvulas são versáteis para aplicações nos setores de alimentos, biotecnologia, químico/farmacêutico e fisiológico/médico.

Material do corpo
PVDF (Polivinilfluoreto)
Atuação da válvula
Solenoide – Ação direta
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Diâmetro da ligação
1/8 "
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP
Pressão máxima permitida (PS)
4 bar
Temperatura do fluido
-10 °C +100 °C
Viscosidade máxima
5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
Vedação
EPDM, VMQ, FFPM ou FPM

Características

  • Válvula solenoide micro e isolamento total: o atuador é totalmente isolado do meio, de modo que apenas o corpo e o diafragma entram em contato com as partes molhadas.
  • Possibilidade de desmontagem para inspeção.
  • A pressão de trabalho da válvula é função da pressão diferencial entre entrada e saída; veja o desenho no verso.
  • Adequado para isolar líquidos e gases (verifique se o fluido é compatível com os materiais em contato).

Documentação e desenhos