Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-V124

Microeletroválvulas ASCO™ Série V124

Product Description

As microeletroválvulas da ASCO são projetadas para controlar uma variedade de líquidos e fluidos gasosos não agressivos. As válvulas possuem versões normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal 2/2 ou 3/2, além de versões biestáveis e de controle proporcional.

Material do corpo
POM
Atuação da válvula
Solenoide – Comando direto
Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Pressão máxima permitida (PS)
16 bar
Temperatura do fluido
–10 °C +100 °C
Viscosidade máxima
3 °E (~22 cStokes ou mm2/s)
Vedação
EPDM

Características

  • Microeletroválvula de comando direto, projetada para ser conectada em uma sub-base ou diretamente ao equipamento.
  • Dimensões gerais mínimas, tempo de resposta rápido e número alto de ciclos.
  • Próprio para o corte de líquidos e fluidos gasosos

Documentação e desenhos