O TopWorx™ DXS é um controlador de válvula em aço inoxidável 316 que combina barramento de rede, válvula piloto e sensores de posição em uma carcaça única certificada globalmente à prova de explosão que se acopla a qualquer pacote de válvula automatizada.
Os controladores de válvula discretos série D podem resistir a praticamente qualquer condição da planta. Sua resistência à corrosão e a estrutura para serviços pesados permitem um desempenho superior nas aplicações mais exigentes. Esses controladores contam com as certificações IECEx, ATEX e UL em um único modelo, facilitando a padronização das operações pelos clientes globais em suas instalações. Os controladores série D também contam com as certificações NEPSI, KOSHA, InMetro, PESO e EAC e EAC.
Projetada com nossa tecnologia de detecção GO Switch, nossa linha série D oferece os melhores recursos da categoria. Os TopWorx GO Switches são hermeticamente vedados para superar todos os outros sensores de posição em condições quentes, frias, molhadas, sujas, abusivas, corrosivas e explosivas. O projeto exclusivo do came permite configurações rápidas e precisas das posições do GO Switch reduzindo a faixa morta e a histerese ao mínimo.