Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Emerson-P-IC695MDL664

Módulo de entrada digital inteligente RX3i

Product Description

O RX3i de E/S foi desenvolvido para aplicações de missões críticas discretas e processos. A E/S com base em rack oferece diagnóstico avançado e flexibilidade extraordinários, com uma ampla gama de E/S padrão e avançada.

Número da peça
IC695MDL664
Número, tipo e velocidade das entradas
16 pontos; diagnóstico avançado; lógica positiva; 0,5–100 ms, on / off selecionável
Tensão de alimentação e tensão on / off
24 V CC; intervalo de 20~30 V; on > 0,5 x V-IN, V CC
Consumo de corrente
225 mA a 5 V CC e 95 mA a 3,3 V CC
Aprovações e normas para locais ordinários
UL 508, equivalente ao padrão CSA C22.2 n. 142M1987
Aprovações e normas para locais perigosos
Classe I, Div. 2, grupos A, B, C e D
Formato da montagem
Em painel / sobre trilho DIN

Características

  • Tecnologia patenteada e de alta velocidade para transferência mais rápida
  • Funcionalidade de efetuar troca a quente
  • Diversos intervalos de tensão, tipos, capacidade de corrente, isolamento e tempo de resposta para atender suas necessidades de aplicação.

Documentação e desenhos