Cilindros e atuadores pneumáticos
Os cilindros pneumáticos usam entradas para injetar ar em uma câmara fechada do cilindro, onde o esforço de compressão age em um atuador (normalmente um pistão ou haste) que se move em um movimento linear. Eles são conhecidos pela operação limpa e eficiente em aplicações que exigem alto desempenho em condições exigentes. A AVENTICS oferece um portfólio extenso de cilindros de acionamento a ar, muitos dos quais são projetados para operar em espaços apertados e ambientes severos.