Bus de Campo e I/O

Bus de Campo e I/O (entrada/saída) referem-se a um sistema de rede industrial usado extensivamente para conectar instrumentos na automação de processos. Operando em uma base multiponto, a tecnologia de barramento facilita a comunicação bidirecional entre dispositivos e, ao mesmo tempo, reduz a necessidade de cabos em campo. O sistema de I/O, que pode ser digital ou analógico, integra a transação de dados entre componentes operacionais e o sistema de controle. Com a Emerson, você encontra a solução de comunicação, seja para dar suporte a um sistema de válvula com funcionalidade de I/O total, uma conexão de barramento direta sem I/O ou uma solução autônoma. Você também pode escolher um módulo com componentes eletrônicos habilitados para IIoT e recursos de protocolo OPC-UA.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Bus de Campo e I/O

Fieldbus e I/O

1-7 de 7 resultados em Produtos
: