Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-SCD-DC-DC

Conversor CC-CC industrial encapsulado SolaHD™ SCD

Product Description

A Série SCD de conversores resistentes CC-CC oferece a alimentação confiável de que você precisa para equipamentos industriais e dispositivos de instrumentação, quando a alimentação CA não é conveniente ou não está acessível. Eles aceitam uma ampla gama de tensões de entrada e são ideais para estabilizar a tensão de saída para proteger equipamentos sensíveis contra os amplos balanços de tensão que ocorrem tipicamente em um sistema com alimentação por bateria. São uma maneira conveniente de alimentar sensores, transdutores e outros dispositivos que exigem suas próprias tensões CC.

Produtos

Search
1-3 de 3 resultados para Products
:
Hertz
Comutação: típ. 100 kHz
Valor de range de tensão de entrada
20 a 70 Vcc
Temperatura de operação
-25 °C a +65 °C
Potência de saída
30 W
Faixa de tensão de saída
5-48 Vcc
Número de fases
Único
Montagem
DIN TS35/7,5, TS35/15 ou Chassi

Características

  • cULus, cRUus, IP20
  • Montagem em trilho DIN ou em chassi com a remoção dos grampos DIN
  • Projeto encapsulado e resistente para resistir às condições ambientais
  • Proteção IP20
  • Faixa ampla de entrada de 20 a 72 Vcc
  • Terminações M3 com parafuso de retenção
  • Snap-on simples para trilho DIN TS35/7,5 ou TS35/15
  • Isolamento galvânico

Documentação e desenhos