Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-P-STC-POE

Aplicações Power-over-Ethernet de categorias 5 e 6, série STC-POE SolaHD™

Product Description

A Série STC-POE é projetada para proteger equipamentos caros e comunicações de dados críticas contra transientes e ruídos gerados internamente em uma rede baseada em Power-over-Ethernet (PoE). Elas são adequadas para a categoria 5e e categoria 6, comumente conhecidas como Cat5e e Cat6. Esses métodos são definidos no padrão ANSI/TIA/EIA 568-B para cabeamento de par trançado sem blindagem.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
:
Modo de proteção STC-CAT6-POE-I
Todas as linhas protegidas, sinal H-L H-G; L-G
Tensão de ruptura CC
60 VCC
Perda de inserção
< 0,1 dB
Velocidades de transmissão certificadas
10baseT, 100baseT, 1000baseT
Pico de energia de surto STC-CAT6-POE-I
750 Watt

Características

  • Ultrapassa os valores de transmissão CAT 5 POE e 6. Aplicações até 60 VCC a 300 mA
  • Opções de conexão RJ-45 fêmea-fêmea, para uma fácil instação.
  • STC-CAT6-POE-I: fusível reiniciável híbrido PTC
  • STC-CAT6-POE-I: 60 Vcc a 750 mA contínuo
  • STC-CAT6-POE-I: aterramento isolado disponível
  • STC-CAT6-POE-I: corrente de surto de pico 10 kA

Documentação e desenhos