As séries VA e VG são válvulas acionadas por ar com a opção normalmente aberta/normalmente fechada, pressões de operação de 414, 690 e 1.034 bar/6.000, 10.000 e 15.000 psig, ciclo de vida extremamente alto e válvula solenoide integrada opcional. Adequada para aplicações de líquido e gás. Ideal para uso em testes de ciclo de alta pressão, painéis de controle pneumático e hidráulico e laboratórios de pesquisa e desenvolvimento.