Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Topworx-P-TopWorx TVH

Controladores de válvula TopWorx™ TVH

Product Description

O TopWorx™ TVH é especialmente desenvolvido para ser leve, robusto e ter durabilidade sob os ambientes mais adversos.
Nossas caixas de distribuição da série TX oferecem valor excepcional, fornecendo funcionalidade completa em invólucros compactos de montagem direta. Disponível com uma variedade de sensores de posição, válvulas solenoides integrais e redes de barramento, a série TX é adequada para uso em todas as áreas classificadas e possui certificações IECEx, ATEX e UL.
A oferta do GO Switch na série TX oferece a mesma confiabilidade que os GO Switches existentes, com recursos e benefícios aprimorados. O 36 GO Switch oferecerá a opção de configurações de switch 2 ou 4 para os invólucros TX e TV. As válvulas solenoides integradas são opcionais na configuração de dois interruptores para ainda mais controle.

Características

  • Carcaça em aço inoxidável reforçada
  • Adequado para lavagem pesada e ambientes corrosivos
  • Variedade de opções de barramentos de rede e sensores
  • Câmeras com ajuste de torção codificadas por cor oferecem o ajuste mais fácil
  • Confiabilidade em ambientes extremos
  • Display altamente visível resistente a impacto

Documentação e desenhos