Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-Numatics 280

Pressostatos digitais Numatics™ 280

Product Description

Os pressostatos digitais ASCO Numatics Série 280 podem ser usados como medidores digitais de pressão e vácuo para exibir o valor atual com precisão. Também podem ser usados em aplicações que exigem medição extremamente precisa de um valor específico e, em seguida, gerar uma entrada digital para um PLC ou sistema de controle. O display LCD grande, de fácil visualização, muda de cor quando o ponto de controle é alcançado, fazendo com que a saída digital mude de estado. As aplicações incluem verificação de peças presentes, garantia de qualidade usando teste de vazamento de queda, controle de bordas em enrolamento de filmes, forças de fixação, circuitos de esvaziamento e enchimento e circuitos de bombeamento.

Função
2 vias – 2/2 normalmente fechada
Acionamento da válvula
Solenoide - Ação direta
Material do corpo
Alumínio
Tensão
24 CA, 110 CA, 115 CA, 120 CA, 208 CA, 220 CA, 230 CA, 440 CA, 480 CA, 24 CC, 240 CC, 12 CC, 120 CC, 6 CC, 48 CC | 50-60
Mídia
Ar, gás inerte
Tamanho/rosca
1/8 pol.
Tipo de Rosca
NPTF
Vazão
De 0,1 a 0,5 cv
Ambiente de funcionamento
Interno
Normas e regulamentações
Tipo 1, CSA, UL

Características

  • Modos de operação de histerese e comparador de janela
  • Resposta rápida (2,5 ms ou menos) repetível a + 0,2% da escala máxima + 1 dígito.
  • Botões de controle elevados para tornar a programação simples e intuitiva
  • Display LCD grande com sete segmentos e tela de duas cores selecionável
  • OUT é exibido quando a saída digital está ligada
  • O display do painel exibe: unidades selecionadas, modo de operação, tipo de saída (n.a./n.f.), modo de configuração e bloqueio por chave
  • Certificação CE e cumprimento das normas RoHS

Documentação e desenhos