Válvulas solenoides de plástico
As válvulas solenoides de plástico são uma alternativa leve e econômica para as válvulas com invólucro de metal. Elas podem ser usadas para controlar a vazão de líquidos ou gases e são compatíveis com sistemas de alta ou baixa pressão. As válvulas solenoides de plástico da Emerson são fáceis de instalar e manter com sua construção robusta, que garante a longa vida útil do produto em diversas aplicações, incluindo sistemas de água potável e ambientes residenciais, equipamentos médicos e processos industriais.