Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-P210

Válvulas de operador pneumático ASCO™ série P210

Product Description

As válvulas ASCO Série P210 são de duas vias e operação pneumática com longa vida útil no manuseio de ar lubrificado. Variações na pressão do ar de pilotagem a ar não afetam o funcionamento da válvula. A Série P210 da ASCO é adequada para uso com ar, gás inerte, água e óleo leve em várias aplicações gerais e de ciências biológicas.

Atuação da válvula
Pneumática - Piloto a ar
Material do corpo
Latão
Fluido
Ar, gás inerte, óleo leve, água
Diâmetro de ligação
1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 2 "
Tipo de orifício
NPTF
Função
2 vias - 2/2 normalmente fechada, 2 vias - 2/2 normalmente aberta
Vazão
De 6,0 a 14,0 cv, de 2,0 a 6,0 cv, de 1,0 a 2,0 cv, de 0,5 a 1,0 cv, acima de 14,0 cv
Pressão diferencial/pressão de operação máxima
Vácuo a 150 psig
Ambiente operacional
Interior, exterior

Características

  • Modelos normalmente abertos ou fechados com corpos de latão e sede de NBR
  • Elemento de vedação exclusivo isola a pressão do ar de pilotagem do fluido da linha principal
  • Manuseio de fluidos de até 200 °F (92 °C)
  • Montável em qualquer posição para flexibilidade na instalação
  • Construções disponíveis para operação com oxigênio
  • Disponível em tamanhos de tubo de 3/8" a 2"

Documentação e desenhos