Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-518

Mini distribuidores de gaveta ASCO™ Série 518

Product Description

A série 518 da ASCO são mini distribuidores de gaveta adaptáveis a várias sub-bases. As válvulas têm um design modular para fácil configuração e são ideais para aplicações em automóveis e embalagem.  

Atuação da válvula
Solenoide - Piloto a ar, solenoide
Fluido
Ar, gás inerte
Tamanho da ligação
3 "
Função
3/2, 5/2, 5/3
Vazão
Menos de 0,04 kv, De 0,04 a 0,2 Kv, De 0,2 a 0,43 Kv, De 0,86 a 1,73 Kv
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.
Vácuo a 10,3 bar, vácuo a 150 PSIG
Normas/regulamentações
IEC 60529 (Proteção contra infiltração), IP40

Características

  • Válvulas solenoide com comando pneumático.
  • Opera com ar não lubrificado ou gás neutro.
  • Faixa de temperatura ambiente: 5 °C a 50 °C.
  • Construção de liga leve com vedações NBR.

Documentação e desenhos