Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Asco-P-610

Válvula proporcional MotorFlowD série 610 da ASCO

Product Description

A série 610 ASCO MotorFlowD é uma válvula proporcional motorizada idealmente adequada para aplicações onde não há ar disponível. A válvula é projetada para controlar a vazão e possui um controlador integral. Ele pode ser operado por uma bateria e possui um baixo consumo de energia. Aplicações típicas incluem máquinas de moldagem de injeção plástica, controle de clima, fornos industriais e muito mais.

Atuação da válvula
Motorizada, proporcional
Tamanho da ligação
1/4 "
Tipo de orifício
G ISO228/1-G BSPP
Função
2/2 normalmente fechada
Vazão
De 1,73 a 5,19 kV
Normas/regulamentações
IP65, RoHS, IEC 60529 (Proteção contra infiltração)
Ambiente operacional
Interior
Fluido
Ar, gases neutros, óleo leve, água

Características

  • Controle preciso e confiável
  • Válvula deslizante rotatória plana resistência ao desgaste feita de cerâmica óxida
  • Economia de energia graças ao seu baixo consumo
  • Fácil operação: controle digital permite modificar o parâmetro via Software
  • Indiferente à contaminação
  • Controle em circuito duplo (cascata) (opcional)
  • Alta vida útil de mecânica

Documentação e desenhos