Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEXF Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEXF Analisador contínuo de gás

Product Description

O analisador com invólucro de campo X-STREAM Enhanced fornece uma tecnologia de análise poderosa em um invólucro de aço inoxidável montável em parede NEMA 4X/IP66. Soluções especiais para áreas perigosas Zona 2 e Div. 2 estão disponíveis com a aprovação CSA-C/US. A versão de compartimento duplo com físico e eletrônico separado permite a separação completa à prova de gases.

Classificação do compartimento
Tipo 4X, IP 66 ac. EN 60529 para instalação em ambientes externos, protegida contra luz solar direta
Faixa de umidade
< 90% UR a 20 °C (68 °F)
< 70% UR a 40 °C (104 °F)
Peso
Até 25 kg (55,1 lbs) (até 45 kg (99,2 lbs) para compartimento duplo) dependendo da configuração
Saída analógica
1 a 5, isoladas óptica e individualmente 4(0) a 20 mA (RB ≤ 500 Ω)
Entrada analógica
2 entradas analógicas, 0-1(10) V (Rin = 100 kΩ) ou 4(0)-20 mA (Rin = 50 Ω)
Protocolo de comunicação
Ethernet com Modbus TCP; RS 485/232C com Modbus RTU; 2 portas USB

Características

  • Analisador de gás com até cinco componentes, com fotômetro NDIR/UV/VIS, sensores de O2 paramagnético e eletroquímico, de condutividade térmica e de umidade
  • Desempenho melhorado com tecnologia IntrinzX
  • Capacidades modernas de comunicação incluindo acessibilidade de navegador na Web
  • Confiabilidade excepcional com garantia de três anos
  • Armazenamento de dados de calibração e arquivos de registro de eventos
  • Amplas faixas dinâmicas
  • Controlador lógico programável (PLC) controla o manuseio de amostra e as linhas de amostra
  • Dependência de temperatura muito baixa

Documentação e desenhos