Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-2110 Switch - Vibrating Fork

Rosemount™ 2110 Chave de nível de garfo vibratório

Product Description

A Rosemount 2110 Chave de nível oferece detecção de nível confiável com manutenção mínima para espaços estreitos e medição no tubo. É ideal para aplicações simples de nível de encaixe rápido e prevenção básica contra transbordamento. Os certificados higiênicos expandem a capacidade de aplicação para incluir processos sanitários. A Rosemount 2110 não tem peças móveis, não precisa de calibração e, praticamente, não é afetada pelas condições do processo. O invólucro compacto de aço inoxidável e o soquete de ligação rápido são perfeitos para usuários OEM com alto volume.

Pressão de operação
De -3,62 a 1450 psi (de -0,25 a 100 bar)
Temperatura de operação
-40 a 302 °F/-40 a 150 °C
Segurança
Testado pela TÜV e aprovado pela WHG na prevenção contra transbordamento
Diagnóstico
Os diagnósticos integrados monitoram continuamente a condição operativa dos instrumentos

Características

  • O ponto de teste magnético facilita os testes de provas da Rosemount 2110
  • Restrições mínimas de instalação e sem nenhuma necessidade de manutenção, mantendo, assim, os custos baixos
  • O LED de pulsação fornece indicação visual
  • Rápido tempo de resposta (de úmido para seco) para comutação altamente responsiva
  • O design de garfo de ‘gotejamento rápido’ oferece tempo de resposta mais rápido, especialmente com líquidos viscosos
  • Certificação 3-A e EHEDG para aplicações higiênicas. Conformidade com os padrões FDA e ASME-BPE

Documentação e desenhos