Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Net Safety-Millennium II Dual Channel Transmitter

Transmissor de canal duplo Millennium II da Net Safety™

Product Description

O transmissor de gás universal de canal duplo Net Safety Millennium II (M22) foi projetado desde o início para incluir os recursos inovadores que os gerentes e operadores em campo exigem, ao mesmo tempo em que fornece operação diária sólida como rocha, mesmo nas condições mais extremas.

Classificação da carcaça
IP66 (alumínio), IP67 (aço inoxidável), IP64 (com sensores) tipo 4X
Certificações/aprovações
FM6320, ANSI/ISA 12.13.01, CSA 22.2 No. 152:2006, IECEx
Montagem
Em superfície/em tubos/em dutos
Peso
Alumínio: 2,5 kg (5,5 lb), aço inoxidável: 3,2 kg (7,0 lb)
Garantia
3 anos

Características

  • Um transmissor para dois pontos de detecção de gás
  • Transmissor de gás universal — compatível com todos os tipos de sensores de gás (sensor infravermelho, oxidação catalítica e eletroquímico)
  • A ampla faixa de tensão garante mais estabilidade e compatibilidade ao sistema
  • Baixo consumo de energia
  • Combina todos os tipos de sensores de gás em um único transmissor para maior cobertura e flexibilidade
  • Diagnósticos completos com registro de dados e de eventos
  • O sistema de menu intuitivo fornece aos operadores configuração não intrusiva e faixas e curvas de gás selecionáveis no campo da interface de calibração
  • Separação do sensor de longa faixa (superior a 2000 pés)

Documentação e desenhos