Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Net Safety-Millennium II Single Channel Transmitter

Transmissor de cana único Millennium II da Net Safety™

Product Description

O transmissor de gás universal de canal único Net Safety Millennium II (M21) pode ser equipado com uma ampla gama de sensores de gás tóxico ou gás combustível, incluindo infravermelho, contas catalíticas e eletroquímicas. Os sensores de gás são pré-calibrados e se conectam facilmente ao transmissor de gás que reconhece um sensor recém-instalado, carregando automaticamente o perfil de configuração específico do sensor.

Classificação da carcaça
IP66 (alumínio), IP67 (aço inoxidável), IP64 (com sensores) tipo 4X
Certificações/aprovações
FM6320, ANSI/ISA 12.13.01, CSA 22.2 No. 152:2006, IECEx
Montagem
Em superfície/em tubos/em dutos
Peso
Alumínio: 2,5 kg (5,5 lb), aço inoxidável: 3,2 kg (7,0 lb)
Garantia
3 anos

Características

  • Transmissor de gás universal — compatível com todos os tipos de sensores de gás (sensor infravermelho, sensor de oxidação catalítica e sensor eletroquímico)
  • A ampla faixa de tensão garante mais estabilidade e compatibilidade ao sistema
  • Menor consumo de energia disponível
  • Diagnósticos completos com registro de dados e de eventos
  • O sistema de menu intuitivo fornece aos operadores configuração não intrusiva e interface de calibração
  • Faixas e curvas de gás selecionáveis em campo
  • Separação do sensor de longo alcance (superior a 2000 pés/600 m)

Documentação e desenhos