Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-3051SAL Wireless Level Transmitter

Rosemount™ 3051SAL Transmissor de nível wireless

Product Description

Contanto com a tecnologia WirelessHART®, o Rosemount 3051SAL Transmissor de nível wireless é uma solução inigualável para otimizar a medição de nível. Este dispositivo wireless permite montagem direta, montagem remota, sistemas balanceados e montagens Tuned-System™ para atender a vários requisitos de processo. Projetado com a plataforma SuperModule™ de aço inoxidável hermeticamente selada, esse transmissor tem estabilidade e garantia limitada de 15 anos, além de um módulo de alimentação com vida útil de até 10 anos, oferecendo confiabilidade em campo.

Produtos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
3051SAL Wireless Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Máx. Pressão de operação
Até 689,48 bar (10.000 psi)
Faixa de temperatura do processo
Baseado em fluído de enchimento - máximo de 410°C (770°F), mínimo de -105°C (-157 °F)
Protocolo de comunicação
WirelessHART®
Tipo de sistema de selo
Montagem direta, montagem remota, Tuned-System, sistema balanceado
Conexão do transmissor
Solda reparável, blindado
Conexão de processo
Flangeado: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST e JIS
�Roscado: NPT, DIN, ISO
�Higiênico
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada a ouro 400, aço inoxidável banhado a ouro 316L; consulte as especificações completas para ver uma lista de materiais na íntegra
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, integridade do laço, inteligência do processo, linhas de impulso entupidas
Certificações/Aprovações
NACE®, 3A, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Taxa de atualização
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Rangeabilidade longa (225 m), estendida (800 m), remota (225 m) e remota de alto ganho (1 km).

Características

  • A tecnologia WirelessHART® é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a >99%
  • A plataforma SuperModule oferece garantia limitada de 15 anos e estabilidade para confiabilidade em campo
  • Permite montagem direta, montagem remota, sistemas balanceados e Tuned-Systems para atender as várias exigências de aplicação
  • A montagem Tuned-Systems pode reduzir os efeitos da temperatura de 10 a 20% e melhorar o tempo de resposta em 80%, em comparação com as instalações tradicionais
  • As antenas externas wireless omnidirecionais melhoram a conectividade em áreas remotas com faixas de até 2/3 mi. (1 km)
  • Disponível em várias conexões de processo, incluindo selos flangeados, roscados e higiênicos para flexibilidade de aplicação
  • A construção otimizada e robusta do sistema de selo oferece confiabilidade com opções de solda reparável e soldadas
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor.
  • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de cabeamento.

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-10 of 30 results for Parts & Accessories
: