Poly-Tector oferece uma proteção do umbilical dentro do riser segura, fácil de usar e confiável e é adequado para a junta central e para aplicações de acoplamento cruzado. O Poly-Tector está disponível com a máxima flexibilidade em duas versões para correntes de apoio rosqueadas e acopladas, e para correntes de tubo de perfuração. O polímero de baixa densidade é seguro, leve e fácil de manusear, pode ser personalizado para corresponder aos tamanhos ou às configurações exatas dos umbilicais e proporciona uma economia significativa de custos.