Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-Wireless ET210 Corrosion Erosion Transmitter

Rosemount™ ET210 Transmissor wireless de corrosão e erosão

Product Description

Obtenha visibilidade contínua das tendências de corrosão e erosão com dados em tempo real do Rosemount ET210 Transmissor wireless de corrosão e erosão. Este transmissor de espessura ultrassônica, não intrusivo, alimentado por bateria, mede continuamente a espessura da parede do tanque ou da tubulação para ajudar você a entender o impacto da corrosão e erosão em ativos com temperaturas que variam de –40 °C (–40 °F) a 120 °C (250 °F). O dispositivo é rápido e fácil de instalar e fornece dados confiáveis e precisos por meio de uma rede WirelessHART®, ajudando você a tomar decisões mais informadas sobre a manutenção e a substituição de ativos.

Faixa de temperatura
de –40 °C (–40 °F) a 120 °C (250 °F)
Protocolo de comunicação
WirelessHART
Vida útil da bateria
Até 9 anos, substituível em campo.
Certificações/aprovações
Área classificada classe 1 div 1 ou zona 0, consulte as especificações completas para ver a lista completa de certificações
Faixa de medição
Espessura mínima da parede: 4 mm (0,16 pol.)
Espessura máxima da parede: até 50 mm
Desempenho
Capacidade de detecção de perda de metal superior a 10 mícrons (0,5 mil) em condições reais de campo
Frequência da medição
Padrão a cada 12 horas; configurável pelo usuário a cada hora

Características

  • A tecnologia EMAT usada no Rosemount ET210 permite que as medições sejam tomadas por meio de revestimentos protetores externos, permitindo monitoramento contínuo em aplicações a montante
  • Elimine a necessidade de remover revestimentos protetores externos
  • Pode ser usado em aplicações operando até 120 °C (250 °F)
  • Identificação precisa e de ponta de tendências de corrosão e erosão, evitando métodos manuais de inspeção ineficientes e potencialmente inseguros
  • Instalação fácil, intuitiva e não intrusiva, possibilitando um método rápido de automatização sem o custo de cabeamento
  • Não é necessário acoplar e uma longa vida útil da bateria ajuda a permitir que o transmissor fique livre de manutenção por até 9 anos
  • A tecnologia WirelessHART é segura e acessível, além de proporcionar confiabilidade de dados superior a 99%
  • Adequado para ambientes marítimos

Documentação e desenhos

Peças e acessórios

Search
1-7 of 7 results for Parts & Accessories
: