Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-3051S Coplanar Pressure Transmitter 9195 and 1199

Rosemount™ 3051S Coplanar™ Pressure Transmitter, 9195 Wedge Meter and 1199 Seal

Especificações

Rosemount™ 3051S Transmissor de pressão Coplanar™
Garantia
Garantia limitada de até 15 anos
Rangeabilidade
Até 200:1
Protocolo de comunicação
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION Fieldbus
Faixa de medição
Diferencial até 2.000 psi (137,89 bar), manométrica até 2.000 psig (137,89 bar) e absoluta até 4.000 psia (275,79 bar)
Material molhado do processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada em ouro 400, aço inoxidável 316L banhado em ouro
Diagnóstico
Diagnóstico básico, integridade do laço, inteligência do processo, linha de impulso ligada
Certificações/aprovações
Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, NSF, NACE, área classificada; consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra
Taxa de atualização wireless
De 1 s a 60 min, selecionável pelo usuário
Vida útil do módulo de alimentação
Até 10 anos de vida útil, substituível em campo (comprar separadamente)
Faixa do sinal wireless
Rangeabilidade longa (225 m), estendida (800 m), remota (225 m) e remota de alto ganho (1 km).
Rosemount™ 9195 Medidor de vazão tipo cunha
Tamanho da linha
50 a 200 mm (2 a 8 pol.)
Precisão
Calibrado: 1,0%; padrão 3%
Máxima Pressão de operação
ANSI B16.5 600#
EN-1092-1 PN100
Máxima Temperatura de operação
538 °C (1.000 °F)
Material em contato com o processo
Aço inoxidável 316
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Conexão de processo
Nº 150 - 600# RF ASME B16.5, deslizante ou de pescoço soldado
PN16 - PN100 EN-1092-1 RF, deslizante ou de pescoço soldado
Conexão do transmissor
Montagem direta e remota de 1/2 pol. em tubo NPT
Selos remotos tipo sela compacta
Selos remotos flangeados NPS/DN50 de 2 pol.
Tipos de fluido
Líquido, lamas, fluidos altamente viscosos, fluidos abrasivos, fluidos de alta temperatura
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma
Tipo de sistema de selo
Montagem direta, montagem remota, Tuned-System, sistema balanceado
Conexão do transmissor
Solda reparável, blindado
Conexão de processo
Flangeado: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST e JIS
Roscado: NPT, DIN, ISO
Higiênico
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, liga 400, tântalo, liga banhada a ouro 400, aço inoxidável banhado a ouro 316L, blindagem contra corrosão revestida de PFA 316 SST, consulte as especificações completas para ver uma lista de materiais na íntegra
Certificações/Aprovações
Certificado para SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 por um terceiro independente, 3A, NACE®, área classificada, consulte as especificações completas para ver a lista de certificações na íntegra

Características

Rosemount™ 3051S Transmissor de pressão Coplanar™
  • A tecnologia patenteada Rosemount Coplanar oferece desempenho otimizado como solução de pressão, vazão de pressão diferencial e nível de pressão diferencial
  • A arquitetura ajustável, melhor da categoria, otimiza o desempenho, a funcionalidade e as conexões do processo
  • O transmissor chega totalmente montado e já submetido a testes de vazamento para simplificar a instalação e a manutenção
  • A plataforma hermética e completamente soldada SuperModule em aço inoxidável resiste aos efeitos da sobrepressão e à pressão de linha para garantir uma precisão em 0,025%
  • As classes de desempenho Ultra e Ultra for Flow oferecem 15 anos de estabilidade e garantia limitada de 15 anos
  • A rangeabilidade 200:1 produz medições confiáveis e é amplamente flexível nas aplicações
  • Ela se integra perfeitamente aos protocolos HART™ de 4-20 mA, WirelessHART® e FOUNDATION™ Fieldbus para dar flexibilidade às aplicações
  • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
  • Certificação SIL 2/3 de acordo com a IEC 61508 (por um terceiro) e certificação para uso prévio de dados FMEDA para instalações de segurança
  • Diagnósticos avançados oferecem cobertura de diagnóstico para detectar problemas da malha elétrica e condições anormais do processo
  • O display e a interface remotos oferecem acesso fácil às informações do processo e do dispositivo
  • Recursos wireless
    • A tecnologia WirelessHART® é segura, econômica e a confiabilidade de dados é superior a 99%
    • O módulo SmartPower™ fornece até 10 anos de operações livres de manutenção e substituições em campo sem a remoção do transmissor
    • A fácil instalação permite uma rápida instrumentação dos pontos de medição, sem os custos de ligação de fios
Rosemount™ 9195 Medidor de vazão tipo cunha
  • O elemento primário da cunha é construído para medir aplicações difíceis, incluindo fluidos sujos, altamente viscosos ou abrasivos que podem entupir ou corroer outras primárias
  • O projeto em forma de triângulo é forte e resistente ao desgaste, sem bordas afiadas críticas que se desgastariam com o tempo
  • O projeto totalmente integrado e otimizado permite uma instalação mais simples e compatibilidade com o processo
  • Os pacotes de selos remotos permitem uma ampla variedade de aplicações com suporte por meio dos modelos de selo remoto
  • As conexões de selo remoto tipo sela reduzem o peso do medidor em 50% e são projetadas para reduzir o suporte de tubo para resolver as preocupações de obstrução e limpeza
  • O modelo flangeado usa uma conexão NPS/DN50 de 2 polegadas, um estilo tradicional usado quando são necessários anéis de limpeza e conjuntos de válvulas
  • O modelo roscado usa uma conexão NPT de 1/2 pol. com tubulação, ideal para aplicações em que a obstrução é menos preocupante do que erosão ou desgaste
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma
  • Protege o diafragma do transmissor de processos corrosivos, erosivos ou de temperatura extrema
  • Uma ampla variedade de selos atendem às diferentes exigências e especificações para os processos, incluindo aplicações específicas da indústria
  • Possui certificação SIL 2/3 de acordo com a norma IEC 61508 (por um terceiro) e certificado para uso prévio de dados FMEDA para instalações seguras.
  • Elimina a necessidade de hardware de montagem e, assim, reduzir os custos de instalação
  • O medidor de montagem direta adaptável ou o sistema de selo absoluto pode ser usado para aplicações de tanque ventilado ou pressurizado
  • A montagem Tuned-Systems pode reduzir os efeitos da temperatura de 10 a 20% e melhorar o tempo de resposta em 80%, em comparação com as instalações tradicionais

Documentação e desenhos

Rosemount™ 3051S Transmissor de pressão Coplanar™
Rosemount™ 9195 Medidor de vazão tipo cunha
Rosemount™ 1199 Sistema de selo diafragma