Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência.
Syncade-P-Information Integration

Syncade Information Integration

Product Description

As informações necessárias para tomar decisões de negócios eficazes são difíceis de achar. Ao integrar dados de chão de fábrica em tempo real com seus sistemas de negócio, você pode trabalhar com mais inteligência para direcionar suas metas de produção. Coordene funções críticas como controle de processo, operações de fabricação, ERP, LIMS, CMMS e programação. Usar os conectores e interfaces Syncade padrão minimiza os custos de suporte.

Sistemas operacionais suportados
Windows 7 ou posterior
Processador
Intel Xeon E5-2620 2,0 GHz ou posterior ou Dual Intel Xeon E5-2620 2,0 GHz ou posterior
Disco rígido
50 GB de espaço de disco rígido livre
Display
SVGA ou vídeo com resolução mais alta (1024 x 768 ou maior)
RAM
2 GB de memória RAM no mínimo; 8 a 16 de memória RAM recomendado

Características

  • Ganhe insight com métricas em tempo real e estatísticas de desempenho
  • Personalize a troca de informações para ver com rapidez as informações relevantes para sua função
  • Minimize os requisitos de suporte especializados

Documentação e desenhos