Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Fisher-P-OSE

Válvula de fechamento rápido modelo OSE da Fisher™

Product Description

A válvula de fechamento rápido tipo OSE é usada para interromper rapidamente a vazão de gás durante um evento de sobrepressão ou subpressão. Ela é ideal para aplicações de gás que exigem proteção de desligamento positiva, alta precisão, velocidade de resposta rápida e alta resistência contra vibração e choque. O projeto de entrada superior facilita a manutenção em linha, economizando tempo e requisitos de mão de obra.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Características

  • Proteção contra sobrepressão e subpressão
  • Resistente à alta vibração e choque - O tipo OSE incorpora um mecanismo de percurso de duas etapas que reduz significativamente o percurso inoportuno causado pelas vibrações ou variações da pressão de entrada que ocorrem com frequência em outras válvulas de fechamento.
  • Alta precisão - Mantém até ±1% de precisão independentemente da pressão de entrada, taxa de vazão e tamanho da válvula de fechamento rápido.
  • Manutenção em linha fácil - O projeto da entrada superior reduz o tempo de manutenção e os requisitos de mão de obra. As peças podem ser inspecionadas e substituídas sem remover o corpo da linha.
  • Impermeável à água - O tipo OSE é impermeável à água até 3 m.
  • Fechamento positivo - Após o fechamento, a válvula de fechamento rápido fica fechada até que o sistema seja desligado e a válvula seja redefinida manualmente. Um O-ring no selo do plugue da válvula proporciona o fechamento rápido.
  • Recurso de alarme remoto - Uma chave de limitação disponível detecta quando a válvula de fechamento rápido do tipo OSE é desconectada.
Tamanhos dos corpos e tipos de conexão final
Aço WCC: 1 e 2 NPT; NPS 1, 2, 3, 4 e 6 /DN 25, 50, 80, 100 e 150; CL150 RF, CL300 RF ou CL600 RF
Aço LCC: NPS 8 e 10/DN 200 e 250; CL150 RF, CL300 RF ou CL600 RF
Ferro fundido: 1 e 2 NPT; NPS 1, 2, 3, 4 e 6 /DN 25, 50, 80, 100 e 150; CL125 FF
Classificações de pressão
Pressão máxima de entrada: 101 bar/1470 psig ou classificação máx. do corpo
Pressão máxima definida: 101 bar/1470 psig ou classificação máx. do corpo
Pressão mínima definida: 10 mbar/4,02 polegadas w.c.
Diferencial máximo de pressão de corte 100 bar/1450 psig
Especificações do dispositivo sensor manométrico
Intervalos da mola: 10 mbar a 72,9 bar/4,02 polegadas w.c. a 1058 psig
Detecção máxima da pressão de entrada: 72,9 bar/1058 psig
Tolerância do ponto de definição: 0,004 bar/0,058 psig a 12,0 bar/174 psig
Diferença máxima entre sobrepressão e subpressão: 33 bar/479 psig
Capacidades de temperaturas
-30 a 82 ºC / -22 a 180 ºF
Conexões de detecção de pressão
1/4 NPT
Opções
Chave à prova de explosão
Chave de limite que não é à prova de explosão
Solenoide
Dispositivo manométrico adicional para detecção de pressão extra
Hydrogen Configurations
The OSE was validated for hydrogen service through extensive high-pressurehydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional detailsregarding the evaluation and testing, please refer to “Blending Hydrogen with Natural Gas : Technical Factors to Consider”.

Documentação e desenhos