Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Manutenção planejada
No momento, estamos realizando uma manutenção programada. Algumas funções do site são afetadas e podem não funcionar como esperado. Obrigado pela sua paciência..
Tartarini-P-VS-FL

Válvula de alívio piloto-operadas Tartarini™ série VS-FL

Product Description

As válvulas de alívio servocontroladas são adequadas para a instalação com qualquer gás não corrosivo. Elas garantem uma configuração precisa, um fechamento perfeito e alta vazão de escape. A série VS-FL está em conformidade com a diretiva de equipamentos de pressão PED 2014/68-UE e está classificada na categoria IV

Configurações disponíveis
Tipo VS-FL-BP: aplicações de baixa e média pressão com piloto tipo PRX/182
Tipo VS-FL: aplicações de média e alta pressão com piloto tipo PRX/182 ou PRX-AP/182
Todas as válvulas de alívio tipo VS-FL estão disponíveis com ou sem o silenciador tipo SR
Tamanhos
Série VS-FL: DN 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150 e 200*/NPS 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 6 e 8** A versão DN 200/NPS 8 BP não está disponível
Estilos de conexão das extremidades
PN 16 / CL150, CL300 e CL600
Faixa de pressão de entrada
Classificação de flanges PN16, PN25, CL150
  Faixa de pressão de entrada: 0,2 a 20 bar/2,9 a 290 psig
Classificação de flanges CL300, CL600
  Faixa de pressão de entrada: 1 a 100 bar/14,5 a 1450 psig
Faixa ajustada
Classificação de flanges PN 16/CL150 0,5 a 19,3 bar/7,25 a 280 psig Classificação de flanges CL300, CL600 1 a 80 bar/14,5 a 1160 psig
Classe de precisão
Até ± 1%
Capacidades de temperaturas
Versão padrão em funcionamento: -10 a 60°C/14 a 140°F Temperatura baixa Versão em funcionamento: -20 a 60°C/-4 a 140°F

Documentação e desenhos

Características

  • Design compacto
  • Fácil instalação
  • Capacidade alta