A demanda por automação e eficiência avançadas do setor produtivo está em alta, e a Branson está na dianteira com soluções a laser inovadoras. Os modelos GLX-AP e GLX-AS foram projetados para suprir a crescente necessidade da Indústria 4.0 para automação e Internet Industrial das Coisas (IIoT). Esses sistemas avançados facilitam a integração perfeita e a produtividade aprimorada em ambientes modernos de produção. A versão GLX automatizada gerencia eficientemente todo o processo de soldagem, combinando força de fixação e energia de soldagem, mediante o uso da tecnologia patenteada STTIr® (Simultaneous Through Transmission Infrared) da Branson. Disponíveis com sistema servo (GLX-AS) ou atuador pneumático (GLX-AP), esses sistemas garantem confiabilidade na soldagem simultânea a laser, projetada para operar como soluções integradas dentro de linhas de automação complexas, por meio de controladores de processo de solda independentes e autônomos. Com foco na precisão, a série GLX elimina a vibração e o movimento linear, reduzindo partículas e promovendo soldagens uniformes. O feedback contínuo dos sensores de circuito fechado melhora a qualidade, a precisão e a consistência da soldagem. Otimizados para oferecer velocidade e alta produtividade, esses sistemas incorporam o banco de lasers de alta potência da Branson que proporcionam um desempenho excepcional, estabelecendo um novo padrão de soluções automatizadas de soldagem a laser nos setores de produção.