A família DCX de fontes de alimentação para automação oferece a mais recente tecnologia em fontes de alimentação ultrassônicas e controle de processos contínuo. O circuito patenteado proporciona benefícios significativos em desempenho e consistência, produzindo maior produtividade e qualidade de solda. Os recursos avançados incluem o modo de energia, uma interface web para controle remoto, proteção por senha, limites de qualidade de solda e uma porta fieldbus EtherNet/IP para controle por um PLC ou por meio de uma rede para controle distribuído em tempo real.