Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-K-3051SMV 1595 Conditioning Orifice and 305 Manifold

Rosemount™ 3051S MultiVariable™, placa de orifício condicionadora 1595 e manifold 305

Especificações

Transmissor multivariável™ Rosemount™ 3051S
Garantia
Garantia limitada de até 15 anos
Rangeabilidade
Até 200:1
Protocolo de comunicação
HART™, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus de 4 mA a 20 mA
Faixa de medição
Diferencial de até 138 bar (2.000 psi), estática de até 420 bar (6.092 psi)
Material molhado com o processo
Aço inoxidável 316L, liga C-276, tântalo, aço inoxidável banhado a ouro 316L SST
Diagnósticos
Diagnósticos básicos
Certificações/Aprovações
NSF, NACE™, locais perigosos, consulte as especificações completas para ver a lista com todas as certificações
Rosemount™ 1595 Placa de orifício de condicionamento
Máx. Pressão de operação
ANSI B16.5 2500#
Faixa de temperatura do processo
-196 a 649 °C (-320 a 1.200 °F)
Tipos de fluido
Líquido, gás, vapor
Material molhado no processo
Aço inoxidável 316/316L, liga C-276, liga 400
Garantia
Até 5 anos de garantia limitada
Rosemount™ 305 Integral Manifold
Maximum Operating Temperature
1000°F (538°C)
Manifold Material
316 SST/316L SST, Alloy C-276, Alloy 400
Packing Material
PTFE, graphite-based
Process Connections
1/4“-18 NPT female, 1/2“-14 NPT female, 1/2“-14 female NPT flange adapter, 12 mm ferrule tube flange adapter
Process Connection Orientation
Parallel with transmitter, 90° to transmitter
Certifications
Cleaning for special services, sour gas (meets NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), see full specs for complete list of certifications
Warranty
Up to 5-year limited warranty

Características

Transmissor multivariável™ Rosemount™ 3051S
  • Mede múltiplas variáveis e as padroniza em um único número de modelo para proporcionar economia e agilidade no processo.
  • Reduz os custos ao eliminar a necessidade de usar transmissores empilhados e cabeamento adicional.
  • Os elementos primários estão disponíveis como opções de montagem para instalação e comissionamento simples.
  • O design multivariável reduz penetrações em tubulação, tubulação de impulso e sistemas de conexão para economizar custos.
  • O emparelhamento do sensor baseado na equação de Callendar-Van Dusen aumenta a precisão da temperatura, permitindo os melhores cálculos de vazão da categoria.
  • O design soldado do SuperModule™ oferece a maior precisão da indústria em ambientes e aplicações extremas.
  • O software Engineering Assistant permite a configuração em dois passos simples.
  • A Ultra for Flow fornece leituras de vazão otimizadas com uma precisão de ± 0,04%.
  • Projetado com cálculos de vazão integrados para geração direta de relatórios de vazão mássica, energética ou volumétrica totalmente compensada.
Rosemount™ 1595 Placa de orifício de condicionamento
  • Com o design patenteado de quatro orifícios, é possível medir vazões com precisão em perfis turbulentos
  • Essa placa de orifício inovadora requer apenas 2D com caudal descendente e caudal ascendente para reduzir os trechos retos do tubo.
  • Não requer linhas de impulso, flanges especiais ou modificações de tubulação para uma instalação econômica
  • Oferece o recurso de montagem direta para facilidade de instalação.
  • Os mecanismos autocentralizados garantem ótima precisão e melhoram o processo geral de instalação
  • Disponível em grandes diâmetros da linha de até 600 mm (24 pol.) ou diâmetros personalizados para flexibilidade de aplicação
Rosemount™ 305 Integral Manifold
  • Designed for direct assembly to Rosemount Coplanar transmitter interface, eliminating the need for a flange
  • 50% fewer potential leak points than conventional transmitter to flange to manifold interface
  • Lightweight manifold design can be factory-assembled, leak-tested and calibrated for an easy installation process
  • 2-,3- and 5-valve configuration for multivariable, absolute, gage and differential pressure transmitters
  • 5-valve natural gas configuration available for extra protection from leaking to ensure DP signal integrity

Documentação e desenhos

Transmissor multivariável™ Rosemount™ 3051S
Rosemount™ 1595 Placa de orifício de condicionamento
Rosemount™ 305 Integral Manifold