Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-K-FT-H025F-2500

Medidor Coriolis higiênico série H Micro Motion composto por sensor H025F e transmissor 2500

Especificações

Medidor higiênico Coriolis Micro Motion H025F, DN6 (1/4 de polegada), aço inoxidável 316L, acabamento de 15 Ra
Precisão da vazão mássica (líquido).
±0,15% da taxa (padrão)±0,10% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,05% do valor lido
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,25% da taxa (padrão)±0,10% da taxa (opcional)
Repetibilidade da vazão volumétrica (Líquido)
±0,05% do valor lido
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,50% do valor lido
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
±0,25% do valor lido
Precisão da densidade (Líquido)
±0,002 g/cm³ (±2 kg/m³) (padrão)±0,001 g/cm³ (±1 kg/m³) (opcional)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% do valor lido
Pressão máxima de trabalho do sensor
1.015 psig (70 barg)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor

•CSA
•IECEx
•ATEX
Transmissor De Densidade E Fluxo Multivariável Da Sala De Controle Compacto Micro Motion 2500
Variáveis de saída

 •Vazão mássica e volumétrica
 •Vazão/conteúdo líquido do produto
 •Temperatura
 •Densidade
 •Concentração
Display local
Nenhuma
Energia

 •Vcc mínimo de 19,2 a 28,8
 •6,3 watts
 •Atende aos requisitos da categoria II de instalação (sobrevoltagem), grau de poluição 2
Sinais de entrada/saída

 •Uma saída ativa de 4–20 mA
 •Uma saída de frequência ativa
HART
O sinal Bell 202 é sobreposto à saída em mA principal
Opções de montagem

 •Montado em um trilho de 35 mm
 •O trilho deve estar aterrado
Tipos de aplicação

 •Controle de processo contínuo
 •Fluxo de duas fases/gás suspenso
 •Verificação do medidor
Aprovação para áreas classificadas
Adequado somente para ambientes sem risco

Características

Medidor higiênico Coriolis Micro Motion H025F, DN6 (1/4 de polegada), aço inoxidável 316L, acabamento de 15 Ra
  • Minimize a variabilidade no controle do processo com sensibilidade superior em um compacto design
  • Garanta a consistência e a qualidade do produto com medição de densidade superior
  • Permita a troca rápida do produto com design autodrenante e estabilidade de temperatura superior
  • Escolha entre as opções, incluindo aço inoxidável 316L altamente polido com acabamento de superfície de até 15 Ra
  • Garanta a integridade da medição no processo e em tempo real com o Smart Meter Verification
  • Obtenha capacidades superiores de vazão de duas fases para aplicações de ar incorporado, carregamento e batelada a partir de invólucros de transmissores SST higiênicos e compactos
  • Ampla variedade de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div 1, grupos C e D; Classe 1, Div 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
  • Use em ambientes SIP, CIP e sanitários onde se exija a conformidade com 3-A e EHEDG
Transmissor De Densidade E Fluxo Multivariável Da Sala De Controle Compacto Micro Motion 2500
  • Corte as despesas de fiação com um transmissor de montagem remota usando trilho DIN de 35 mm
  • Adapta-se facilmente às salas de controle, pois requer apenas de 0,03 ft³ de espaço versus 1,0 ft³, normalmente exigido para os transmissores Coriolis
  • Simplifique a configuração com uma conexão de quatro fios aos sensores para alimentação e sinal
  • Faça diagnósticos de desempenho em gás incorporado e batelada a partir de linhas vazias com o processamento digital MVD
  • Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ

Documentação e desenhos

Medidor higiênico Coriolis Micro Motion H025F, DN6 (1/4 de polegada), aço inoxidável 316L, acabamento de 15 Ra
Transmissor De Densidade E Fluxo Multivariável Da Sala De Controle Compacto Micro Motion 2500