Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Micro Motion-K-FT-T025F-1500

Medidor Coriolis série T tubo reto Micro Motion composto por sensor T025F e transmissor 1500

Especificações

Medidor Coriolis de tubo reto Micro Motion T025F, 1/4 polegadas (DN6), titânio grau 9, acabamento de 15 Ra
Precisão da vazão mássica (líquido).
±0,15% do valor lido
Repetibilidade da vazão mássica (líquido)
±0,05% do valor lido
Precisão da vazão volumétrica (líquido)
±0,25% do valor lido
Repetibilidade da vazão volumétrica (líquido)
±0,05% do valor lido
Precisão da vazão mássica (gás)
±0,50% do valor lido
Repetibilidade da vazão mássica (gás)
±0,05% do valor lido
Precisão da densidade (líquido)
±0,002 g/cm3 (±2,0 kg/m3)
Repetibilidade da densidade (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Precisão da temperatura
±1 °C ±0,5% do valor lido
Pressão máxima de trabalho do sensor
1.450 psig (100 barg)
Aprovações, calibrações e certificações do medidor

•CSA
•ATEX
•ASME
•3-A
•USDA
•EHEDG
Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500
Saídas disponíveis:
Modelo 1500: para aplicações que exigem uma variável de vazão (em miliamperes) e uma saída de frequência/pulso
Modelo 2500: para aplicações que exigem monitoramento simultâneo de múltiplas variáveis de vazão em combinações selecionadas de saídas (miliamperes)
Invólucro:
Poliamida PA 6.6
Energia

•VDC mínimo de 19,2 a 28,8
•6,3 watts
•Atende aos requisitos da categoria II de instalação (sobrevoltagem), grau de poluição 2
Sinais de entrada/saída

•Uma saída ativa de 4–20 mA
•Uma saída de frequência ativa
HART
O sinal Bell 202 fica sobreposto na saída primária de miliampères
Opções de montagem
Apenas sala de controle de montagem remota
•Montado em um trilho de 35 mm
•O trilho deve estar aterrado
Tipos de aplicação

•Controle de processo contínuo
•Fluxo de duas fases/gás suspenso
•Preenchimento e dosagem
•Verificação do medidor
Aprovações classificadas
Adequado apenas para ambientes que não apresentam riscos

Características

Medidor Coriolis de tubo reto Micro Motion T025F, 1/4 polegadas (DN6), titânio grau 9, acabamento de 15 Ra
  • Obtenha a medição direta em linha da vazão mássica, densidade, concentração e vazão volumétrica, e temperatura a partir de um único dispositivo
  • Escolha a construção de titânio disponível para compatibilidade com a maioria dos fluidos
  • Atenda praticamente a todas as necessidades de conectividade com uma ampla gama de ofertas de transmissores
  • Use com aplicações higiênicas com uma superfície melhorada de 15 e 32 rA e EHEDG, certificado, e autorizado para 3-A e ASME BPE
  • Ampla variedade de aprovações e certificações de medidores, incluindo CSA (Classe 1, Div. 1, grupos C e D, Classe 1, Div. 2, grupos A, B, C e D), ATEX, IECEx, Proteção contra infiltração 66/67 e NAMUR
  • Economize tempo com um design de fácil limpeza no local (CIP) e vaporização no local (SIP)
  • Simplifique a instalação com um design altamente robusto e que não requer trechos retos ou condicionamento de vazão
Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500
  • Corte as despesas de fiação com um transmissor de montagem remota usando trilho DIN de 35 mm
  • Adapta-se facilmente às salas de controle, pois requer apenas de 0,03 ft³ de espaço versus 1,0 ft³, normalmente exigido para os transmissores Coriolis
  • Simplifique a configuração com uma conexão de quatro fios aos sensores para alimentação e sinal
  • Faça diagnósticos de desempenho em gás incorporado e batelada a partir de linhas vazias com o processamento digital MVD
  • Verifique a condição operativa do sensor em linha com o processo em execução e sem referências secundárias com uma verdadeira verificação in-situ

Documentação e desenhos

Medidor Coriolis de tubo reto Micro Motion T025F, 1/4 polegadas (DN6), titânio grau 9, acabamento de 15 Ra
Transmissor De Fluxo De Variável Única De Sala De Controle Compacto Micro Motion 1500