Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
Rosemount-TankMaster Mobile Inventory Management Software

Software de gestão de inventário Rosemount TankMaster versão móvel

Product Description

O Rosemount TankMaster versão móvel fornece uma visão geral instantânea do inventário, bem como acesso rápido aos detalhes do tanque como nível, volume, temperatura, taxa de nível e muito mais. Ele é responsivo ao dispositivo e funciona perfeitamente em smartphones, tablets e computadores. Os dados de inventário podem ser facilmente compartilhados dentro da organização, bem como externamente, garantindo que os funcionários e parceiros tenham as informações necessárias quando e onde precisarem.

Sistema operacional
Servidor: Microsoft® Windows Server 2019 Standard versão 1577 ou posterior. Versão Desktop Experience.
Smartphone/tablet: iOS, Android
Compatibilidade de software
Navegadores da Web compatíveis com iOS: Chrome, Safari
Navegadores da Web compatíveis com Android: Chrome
Navegadores da Web compatíveis com Microsoft Windows: Chrome, Firefox
Instalação e configuração do sistema
Integra-se ao software de gestão de inventário Rosemount TankMaster
Número de tanques
Máximo de 200 tanques

Características

  • Aplicativo Web entre plataformas que funciona em computadores, smartphones e tablets
  • Responsivo ao dispositivo e otimizado para telas sensíveis ao toque
  • A interface amigável fornece uma visão geral imediata dos dados de inventário com um clique para detalhes para cada tanque
  • Defina a "lista de vigilância" dos tanques para monitorar de perto
  • Trabalhe eficientemente usando grupos de tanques personalizados, predefinidos e automáticos
  • Em conformidade com a norma internacional de segurança cibernética IEC 62443-3-3
  • Compatível com arquitetura de rede de três níveis com firewalls para proteção contra acesso não autorizado
  • Novos dispositivos são autorizados pelo administrador ou por meio de autenticação de dois fatores
  • A comunicação criptografada da Transport Layer Security protege a confidencialidade dos dados
  • O acesso a tanques específicos, pontos de dados, etc., pode ser controlado por cada usuário
  • Aproveite os grupos de usuários para conceder rapidamente o acesso certo às pessoas certas
  • Gestão de licença feita facilmente pelo portal da Web

Documentação e desenhos