Válvulas de retenção e bloqueio
Uma válvula de retenção e bloqueio regula a vazão e a pressão de fluidos ou gases em um sistema. Ela permite que os meios se movam em uma única direção e evita a reversão do fluxo, ao mesmo tempo que garante a eficiência e uma operação segura. Projetada para sistemas de encanamento, unidades de aquecimento e processos industriais, as válvulas de retenção e bloqueio da Emerson são fornecidas com uma variedade de opções de conexão para sua aplicação, incluindo instalação separada ou direta na tubulação.